Odniesienie do systemu
System obsługi załadunku / rozładunku BAZ
Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Obróbka skrawaniem

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

- Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
- Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
- Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Zadanie
Depaletyzacja pełnych aluminiowych palet surowych ze stosu. Ponadto istniały wysokie wymagania dotyczące czasu cyklu, a tym samym dynamiki robota.
Rozwiązanie
Połączony system przyssawek i chwytaków zapewnia bezpieczne trzymanie aluminiowej płyty. Najpierw płyta jest podnoszona ze stosu za pomocą przyssawek. Następnie przesuwany jest równoległy chwytak w celu dynamicznego załadowania obrabiarki.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 6300 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 16 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 122 [kg] |
Wbudowane standardowe komponenty